Wybierz kraj
VisuNet Edge RM8622 Remote Monitor Workstation
Najważniejsze zalety w skrócie
- Dedicated thin client for virtualization strategies using RDP 8.0, VNC, and other remote protocols
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Widescreen 16:10 aspect ratio
- VisuNet RM Shell 4.0 for secure and reliable connectivity
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE