Wybierz kraj
VisuNet Edge PC8619 PC WorkstationVisuNet® Edge Panel (PC)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE