VMA-3+P Valve Connector

Valve connector Form A, non pre-wired

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Valve connector as per EN 175301-803
  • Degree of protection IP67
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu VMA-3+P

Number of pins3 + PE
Connection 1Valve connector DIN
Construction type 1angled
Operating voltageUB250 V AC / 300 V DC
Operating currentIBmax. 16 A
Volume resistance< 4 mω
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionValve connector Form A
screw terminals for max. 1.5 mm2 ; 16 AWG
Material
Contact surfaceAg
BodyPA, black
SealNBR
Cable
Sheath diameter4 ... 9 mm
Mass25 g
Uwagi ogólne