Wybierz kraj
ML100-8-HW-350-RT/95/102 Diffuse Mode Sensor (BGE)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE) for standard applications, miniature design, background evaluation, 350 mm detection range, red light, NPN output, M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- User-friendliest photoelectric sensor series for standard applications
- Miniature design
- Background evaluation uses background as reference for detection of difficult targets
- Simplest alignment and commissioning thanks to ultrabright transmitter LED
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Full metal thread mounting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH