Wybierz kraj
MLV41-LL-IR-IO/92/136 Fiber Optic Sensor
Robust fiber optic sensor for glass fiber optics, IO-Link interface, infrared light, push-pull output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Robust fiber optic sensor for reliable operation under all conditions
- Adjustable continuous sensitivity
- Easy fiber optic installation with quick-action clamping lock
- Aluminum housing with high-quality Delta Seal coating
- IO-Link interface for service and process data
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR