Wybierz kraj
V19-G-BK1,8M-PUR-U/ABG-V19-G Connecting Cable
Cordset, M12, shielded, PUR cable, 8-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- Gold-plated and machined contacts
- UL Recognized Component
- Gold plated contacts
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR