Wybierz kraj
VMA-2+P/Z2-1M-PUR Valve Connector With Cable
Valve connector Form A, Z-diode LED 2-pin+PE, PUR cable black, drag-chain-suitable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Z diode as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- UL Recognized Component
- Immunity to vibration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR