Wybierz kraj
LHC-M51 Pressure Transmitter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Device for absolute pressure and gauge pressure measurement in gases, steams or liquids
- Large selection of process connections: universal use
- Temperature range up to 130 °C (266 °F)
- Pressure range up to 400 bar (6000 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE