PCV-LM25 Marker Head

Marker head for 25 mm code tape

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For 25 mm code tapes
  • Can be used for PCV80..., PCV100..., and PCV130... readers
  • Includes 2 x edding® 3000 permanent markers
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PCV-LM25

DescriptionMarker head for 25 mm wide code tape
Distance: 80 mm, 100 mm, 130 mm, adjustable
MaterialPOM
aluminum
Installation positionIn terms of mounting, the marker head corresponds to all PCV...-F200-... readers
The marker heads require 4 M6 screws for mounting.
Mass450 g
Scope of deliveryMarker pens: includes 2 x edding® 3000 permanent markers
Replacement pens available through specialist trade
Uwagi ogólne