Wybierz kraj
LB1101A Digital Input
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2 channels
- Inputs Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Dry contact or NAMUR inputs
- Galvanic isolation between channels and the bus
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE