Wybierz kraj
LB3106A HART Analog Input
HART analog input, transmitter power supply (HART)
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4-channel
- Inputs Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Power supply for 2-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE