Wybierz kraj
LB4102C2 HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation with shutdown input
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel
- Output Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Module can be exchanged under voltage
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- Output with bus-independent safety shutdown
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE