Wybierz kraj
VAZ-2T1-FK-G10-PTC-2M-PUR-V1-G ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, LED status indication, AS-Interface, and auxiliary power to 1x M12 round plug connector
Najważniejsze zalety w skrócie
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Electronic current limitation with LED display
- Gold-plated and machined contacts
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR