Wybierz kraj
SL-2ES-2SC Media Converter
Industrial Ethernet media converter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Slim packaging fits on your DIN rail
- High performance and value
- Truly industrial hardened design
- Dual power inputs keeps you running
- UL/CSA, CE, Hazardous Locations (Zone 2) and Maritime rated
- Ultra-reliable 1,000,000+ hours MTBF
- Fiber multimode (mm) typical: 50 or 62.5/125 µm
- Fiber max. distance: (full duplex) 4 km (multimode)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE