V1-PG9-500 Panel Socket

Panel socket, M12/PG9, 4-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Front/screw mounting
  • Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-PG9-500

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectioncable end
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Test voltage> 2000 V eff AC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
FlammabilityUL 94
UL File NumberE191152
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, flexing-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP67
Connectiontinned copper single leads,
∅1.2 ±0.07 mm
Cable
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
LengthL500 mm
InstallationFront mounting PG9 , tightening torque: 3 ... 4 Nm
Mass19.3 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
SealFKM
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-0
Cable
Core insulationTPE
Scope of deliverylocknut not included
Uwagi ogólne