Wybierz kraj
V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y Connecting Cable
Connecting cable, M12 to M12, PUR cable 2-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Gold plated contacts
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR