V15-M16H-500 Panel Socket

Panel socket, M12/M16, 5-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Rear/screw mounting
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V15-M16H-500

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Connector 2
Connectioncable end
Operating voltageUBmax. 60 V DC
Test voltage> 2000 V eff AC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
FlammabilityUL 94
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, flexing-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP65 / IP67
Connectiontinned copper single leads,
∅1.2 ±0.07 mm
Cable
Number of cores5
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core 5: grey
Core construction7 x 0.25 mm ∅
AWG 22
LengthL500 mm
InstallationRear mounting M16 , tightening torque: 3 ... 4 Nm
Mass25 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
SealFKM
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-0
Cable
Core insulationTPE
Scope of deliverylocknut included
Uwagi ogólne