Wybierz kraj
LCP1.LRLX.B.1 Control Unit (Ex e)
Najważniejsze zalety w skrócie
- LED indicator, red
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Ex de and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Top face stopping plug polyamide, 1x M20; bottom face cable gland polyamide, 1x M20
- Degree of protection IP66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE