PSE4-RUB-30EPDM58-05 Safety Edge

Safety edge component, rubber profile for PSE4 series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Rubber profile
  • For mounting to ALU mounting strip PSE4-ALU
  • Simple to customize to application
  • Component of PSE4 modular system
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu PSE4-RUB-30EPDM58-05

Length50 m
Dead zoneat ends 80 mm
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Environmental resistanceExcellent
MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Massapprox. 570 g / m
Dimensions
Height58 mm
Width30 mm
Length1 m
Uwagi ogólne