EBP 2- 5 Insertion Jumper

Insertion bridge for connectors, 2-pin, fully insulated

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 2-pin
  • Fully insulated
  • For connectors with 5.0 mm or 5.08 mm pitch
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu EBP 2- 5

Massapprox. 1 g
Dimensions14.7 x 9 x 3.3 mm (0.58 x 0.35 x 0.13 inch)
Height3.3 mm
Width9 mm
Length14.7 mm
Mountingscrew mounting
Uwagi ogólne