Przetworniki sygnałów systemu SC

Przetworniki sygnałów serii SC-System zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniach ogólnych i zapewniają absolutnie niezawodną komunikację procesową. Linia przetworników sygnałów charakteryzuje się wysokiej jakości izolacją, rozszerzonym zakresem temperatur oraz wyjątkowo kompaktowąkonstrukcjąobudowy.
System SC oferuje wydajne moduły do przetwarzania analogowych i cyfrowych sygnałów pomiarowych – od wzmacniaczy separowanych, przez wysoce funkcjonalne przetworniki temperatury, aż po separatory sygnałów binarnych. Odpowiednie akcesoria umożliwiają łatwe i szybkie zasilanie, montaż oraz konfigurację przetworników pomiarowych.
System SC łączy w sobie najskuteczniejsze funkcje porównywalnych urządzeń w ramach jednej rodziny produktów.
- Szybki i łatwy montaż
- Zmniejszenie nakładu pracy związanego z okablowaniem dzięki systemowi Power Bus
- Minimalne wymagania przestrzenne dzięki szerokości modułu wynoszącej 6 mm i wysokości 97 mm
- Rozszerzony zakres temperatur od -25°C do 70°C
- Maksymalna ochrona osób i sprzętu dzięki wysokiej jakości izolacji galwanicznej o napięciu roboczym 300 V i napięciu próbnym 3 kV
- Zoptymalizowana konstrukcja obudowy zapewniająca łatwą obsługę
Przetworniki sygnałów SC-system oferują szeroki wybór modułów dostosowanych do różnorodnych, konkretnych wymagań.
- portugalski
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Interface Technology | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - SC-System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 456 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!