Wybierz kraj
VMBI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W Valve Connector With Cable
Valve connector Form B (Ind), Z-diode LED 2-pin+PE to M12 plug angled A-coded 3-pin, PVC cable black
Najważniejsze zalety w skrócie
- Z diode as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- Flame resistant cable
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR