Wybierz kraj
PHA400-F200A-B17-V1D Vision Sensor
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housing
Najważniejsze zalety w skrócie
- Detects the position of an
index hole - Large capture range
- High operating range
- Integrated contrast compensation
- Compact design
- PROFINET interface
- Integrated illumination
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR