Wybierz kraj
VMA-2+P-5M-PUR Valve Connector With Cable
Valve connector Form A, 2-pin+PE, PUR cable black, drag-chain-suitable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Moulded seal
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR