Wybierz kraj
HiCTB32-HIM-RAC-SP-AI320X Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for HIMA, HIMax
- For 32-channel cards X-AI 32 01 or X-AI 32 02 (AI)
- For 32 modules
- Recommended modules: HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI), HiC2441 (UIO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: HIMA system connector, 96-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR