Wybierz kraj
V1-G-0,5M-PUR-ABG-Y222723 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, 4-pin, shielded, PUR cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Shield attached to coupling nut
- Gold plated contacts
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Halogen-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR