Wybierz kraj
S1SD-1AI-1U.3 Millivolt Converter
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input bipolar millivolt sources
- Output bipolar current and voltage sources
- Accuracy 0.1 %
- Configurable via DIP switches and potentiometer
- Connection via screw terminals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR