LS682-DA-EN/F2/146 Optical Data Coupler

Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Independent of Ethernet protocol
  • TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
  • Version for low temperature applications
  • Plug connection for fast mounting
  • No parameterization
  • Line indicator for signal strength

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.11 592,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dane techniczne produktu LS682-DA-EN/F2/146

Effective detection range0 ... 150 m
Threshold detection range180 m
Light sourcelaser diode
Light typemodulated visible red light
Laser nominal ratings
NoteVISIBLE LASER RADIATION , DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Laser class1M
Wave length660 nm
Beam divergence15 mrad
Pulse length8 ns
Repetition rate62.5 MHz
Maximum optical power output60 mW
Diameter of the light spot1.5 m at a distance of 100 m
Opening angle1 °
Ambient light limit> 10000 Lux
MTTFd58.6 a
Mission Time (TM)10 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Data flow indicatorLED green: OPTO-Link
LED yellow: LAN-Link
LED red: ERROR
Function indicatorSignal strength (8 LED: Red, yellow, green)
Operating voltageUB18 ... 30 V DC
No-load supply currentI0200 mA
Interface typeEthernet; 100 BASE-TX
Physical M12, D-coded
ProtocolPROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT®
Ethernet POWERLINK
PROFIsafe
Transfer rate100 MBit/s (Fast Ethernet)
Stability alarm output1 PNP, inactive when falling short of the operating reserve , short-circuit protected, max. 200 mA
Laser safetyEN 60825-1:2014
UL approvalcULus Listed
FDA approvalIEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice 56, dated May 8, 2019.
Ambient temperature-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65
Material
HousingABS / PC
Optical faceplastic
Mass700 g
Dimensions
Height90 mm
Width170 mm
Length171 mm
Uwagi ogólne