Wybierz kraj
OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Diffuse Mode Sensor (BGE)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design with versatile mounting options
- Secure and gapless detection, even near the surface through background evaluation
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH