Wybierz kraj
S1SL-1AI-1C Passive Isolator
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- Field side loop powered
- Current input/output 0/4 mA ... 20 mA
- Accuracy 0.1 %
- Reverse polarity protection
- Connection via screw terminals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR