Wybierz kraj
S1SD-1TI-1U Temperature Converter
Temperature converter
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Thermocouple, RTD, potentiometer or mV input
- Input for PTC thermistor
- Current and voltage output
- Line fault (LFD) and sensor burnout detection
- Accuracy 0.1 %
- Connection via screw terminals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR