Wybierz kraj
HiC2027 SMART Transmitter Power Supply
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Input for 2-wire SMART transmitters and current sources
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA or 0/1 V ... 5 V
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Preferowany typ











Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu HiC2027
| Signal type | Analog input |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 |
| Connection | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 30 V DC bus powered via Termination Board |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Rated current | Ir | ≤ 90 mA |
| Power dissipation | approx. 1.4 W at 20 mA transfer current, 250 Ω in both outputs | |
| Power consumption | 2 W |
| Connection side | field side | |
| Connection | SL2: 5a(+), 5b(-): sink SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): source | |
| Input signal | 0/4 ... 20 mA | |
| Voltage drop | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): ≤ 6.1 V at 20 mA | |
| Short-circuit current | SL2: 5a(+), 5b(-): 25 mA | |
| Input resistance | SL2: 5a(+), 5b(-): max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω load) | |
| Available voltage | SL2: 5a(+), 5b(-): ≥ 16 V at 20 mA , ≥ 18.5 V at 4 mA |
| Connection side | control side | |
| Connection | SL1: 8a(+), 7a(-), channel 1: source and sink SL1: 10a(+), 9a(-), channel 2: source and sink | |
| Load | channel 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) channel 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) | |
| Output signal | 0/4 ... 20 mA or 0/1 ... 5 V | |
| Ripple | max. 50 µA rms |
| Deviation | Iout < 20 µA (0.1 %); Vout < 10 mV (0.2 %) incl. calibration, linearity, hysteresis and fluctuation of supply voltage, at 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | ||||
| |||||
| Frequency range | field side into the control side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 6 kHz (-3 dB) control side into the field side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0.3 ... 6 kHz (-3 dB) | ||||
| Settling time | 6 ms | ||||
| Rise time/fall time | 2 ms | ||||
| Output/power supply | functional insulation, rated insulation voltage 50 V AC | |
| Output/Output | functional insulation, rated insulation voltage 50 V AC |
| Display elements | LED | |
| Control elements | DIP switch | |
| Factory setting | output: current source | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1:2012 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 105 g | ||||||||||
| Dimensions | 12.5 x 106 x 128 mm (0.5 x 4.2 x 5.1 inch) (W x H x D) | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on termination board | ||||||||||
| Coding | pin 2 and 3 trimmed For further information see system description. | ||||||||||
| EU-type examination certificate | BASEEFA 13 ATEX 0075 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Supply | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | SL2: 5a(+), 5b(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Output | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Certificate | BASEEFA 13 ATEX 0076 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Galvanic isolation | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.