Wybierz kraj
POWERBUS-SETH5.250 Power Bus (DIN mounting rail)
Power bus for 35 mm DIN mounting rail, height: 15 mm, length: 250 mm
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR