S1SD-2PF Power Feed Module

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Interface for Power Bus
  • Supply current 3 A
  • LED status indication
  • Connection via screw terminals
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu S1SD-2PF

ConnectionPower Bus or terminals 1-, 2+; 7+, 8-
Rated voltageUr16.8 ... 31.2 V DC
Fusing4 AT with back-up fuse
Power dissipation0.8 W
ConnectionPower Bus
Output currentmax. 3 A
Output voltage24 V DC
Labelingspace for labeling at the front
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Degree of protectionIEC 60529:2001
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Damaging gasdesigned for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3
Degree of protectionIP20
Connectionscrew terminals
Core cross section0.5 ... 2.5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Massapprox. 70 g
Dimensions6.2 x 97 x 107 mm (0.24 x 3.82 x 4.21 inch) (W x H x D) , housing type S1
Height97 mm
Width6.2 mm
Depth107 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
CertificateDEMKO 16 ATEX 1750X
MarkingEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
UL approvalE106378
IECEx approval
IECEx certificateIECEx UL 16.0116X
IECEx markingEx nA IIC T4 Gc
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne