FB9272-300 Backplane Connecting Cable

Backplane cordset FB9272, redundancy unit to extension unit (3 m)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu FB9272-300

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
Marine approval
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
Uwagi ogólne