Wybierz kraj
PCV100-F200-B17-V1D-6011-6997 Optical Read Head
Read head for incident light positioning system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.
- Travel ranges up to 10 km, in X and Y direction
- PROFINET interface
- Integrated switch
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR