Wybierz kraj
OBT30-R2F-E2 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 30 mm sensing range, red light, light-on, PNP output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Small parts detection from 0.1 mm
- Highly visible light spot, even on dark materials
- High degree of immunity to extraneous light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR