Wybierz kraj
HD2-GTR-4PA.PN GatewayFieldConnex® Fieldbus
Gateway module for fieldbus power hub for PROFINET to PROFIBUS PA communication
Najważniejsze zalety w skrócie
- Gateway PROFINET RT to 4 x PROFIBUS PA segments
- Up to 32 devices per PROFIBUS PA segment
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Ring and system redundancy
- Integrated webserver for diagnostics
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE