Wybierz kraj
OMT100-R101-2EP-IO-0,3M-V31 Distance Sensor
Measurement to object, 100 mm detection range, red light, measured value via IO-Link, 2 x push-pull output, fixed cable with M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT