Wybierz kraj
V1-W-BK1,1M-PUR-U5/ABG-V1-W Connecting Cable
Cordset M12 socket angled to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR