POWERBUS-SETH5.500 Power Bus (DIN mounting rail)

Power bus for 35 mm DIN mounting rail, height: 15 mm, length: 500 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Bus carrier with bus PCB for 35 mm DIN mounting rail, height 15 mm
  • Provides DC supply voltage and the bus connection to all equipped SC-System modules
  • Standard length 500 mm (19.7 inch), simple to customize to application space
  • Eliminates daisy-chains
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu POWERBUS-SETH5.500

Rated voltageUr24 V DC
Rated currentIr3 A
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection5 conductors
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Dimensions13 x 25 x 500 mm (0.51 x 1.57 x 19.7 inch)
Height13 mm
Width25 mm
Length500 mm
Mountingin 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Height: 15 mm
Scope of delivery- power bus POWERBUS-SETH5.500
- end cap POWERBUS-CAP
Optional accessories- cover POWERBUS-COV.250
- end cap POWERBUS-CAP
- 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715
Uwagi ogólne