CBL SET J03M-BK-7m Connection Cable With Socket

Connection cable

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu CBL SET J03M-BK-7m

Number of pins3
Construction typeSocket, straight
free cable end
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP20
Connectioncable with 3-pin JST connector
Material
BodyPA66
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 3 mm
Colorblack
Cores3 x 0.14 mm2
Conductor construction18 x 0.1 mm
LengthL7 m (L)
Massapprox. 100 g
Uwagi ogólne