Wybierz kraj
R8D0-MIO-Ex12.PA* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting
Najważniejsze zalety w skrócie
- For discrete inputs and outputs
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For PROFIBUS PA
- DCS integration via GSD and FDT/DTM
- Monitors sensor condition
- Removable terminals
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- Test points for easy troubleshooting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE