Wybierz kraj
F2D0-MIO-Ex12.FF.* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, stand-alone device with aluminum housing for field installation
Najważniejsze zalety w skrócie
- For discrete inputs and outputs
- Aluminum cast iron, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Monitors sensor condition
- Removable terminals
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- Test points for easy troubleshooting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE