Wybierz kraj
6500-MAN-PV-01 Proportional Valve
Proportional valve for 6500 series purge and pressurization system with type of protection Ex px
Najważniejsze zalety w skrócie
- Intrinsically Safe, 4 ... 20 mA proportional valve
- Pneumatic connections 10 mm compression ferrule tube fittings
- ATEX certification
- Maximum flow of around 8 scfm
- Closed loop flow rate control for precise dilution applications
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE