Wybierz kraj
6500-MAN-DV Digital Valve
Digital valve for 6500 series purge and pressurization system with type of protection Ex px
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for Zone 1 & 21 operation, ATEX/IECEx certification
- Intrinsically safe when connected to the 6500 control unitl
- Manifold combines the digital valve for purging and the needle valve for pressurization in one housing
- Suitable for steel or plastic tubing
- Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE