Wybierz kraj
V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, 3-pin, PUR cable, outdoor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Resistant to salt water
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold plated contacts
- Suitable for drag chains
- 180 mm stripped
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR