Wybierz kraj
GLV18-8-600-IR/25/102/115 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 600 mm sensing range, red light, light on, DC version, NPN output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Very high detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application
- Version with front optical face
- DC voltage version
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR