Wybierz kraj
PMS.N8.C.20 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, control switch with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Small control switch, 3 position with center OFF - 2x NO - labeling 'l - 0 - ll'
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE