Wybierz kraj
PMS.K6.C.11 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, key switch with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Key switch, 2 position with left OFF - 1x NO / 1x NC - labeling '0 - l'
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE